Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wickelstromwandler, Primärstrom: 20A; Leistung 6 / 7.5VA, Klasse 0.5 / 1

TAQ6M Primär-, Sekundäranschluss: 2 Schraubanschlüsse mit max. 6mm2 / 10mm2 mit Kabelhülse

Wickelstromwandler, Primärstrom: 20A; Leistung 6 / 7.5VA, Klasse 0.5 / 1
Wickelstromwandler, Primärstrom: 20A; Leistung 6 / 7.5VA, Klasse 0.5 / 1 TAQ6M50B200
8032826048098
8032826048098


40.65 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Wickelstromwandler
Primärströme 5 ... 40A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung
6VA (Klasse 0.5)
7.5VA (Klasse 1)
Primär-, Sekundäranschluss: 2 Schraubanschlüsse mit max. 6mm2 / 10mm2 mit Kabelhülse

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen