Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wickelstromwandler, Primärstrom: 25A; Leistung 6 / 7.5VA, Klasse 0.5 / 1

TAQ6M Primär-, Sekundäranschluss: 2 Schraubanschlüsse mit max. 6mm2 / 10mm2 mit Kabelhülse

Wickelstromwandler, Primärstrom: 25A; Leistung 6 / 7.5VA, Klasse 0.5 / 1
Wickelstromwandler, Primärstrom: 25A; Leistung 6 / 7.5VA, Klasse 0.5 / 1 TAQ6M50B250
8032826048104
8032826048104


40.35 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Wickelstromwandler
Primärströme 5 ... 40A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung
6VA (Klasse 0.5)
7.5VA (Klasse 1)
Primär-, Sekundäranschluss: 2 Schraubanschlüsse mit max. 6mm2 / 10mm2 mit Kabelhülse

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2