Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wickelstromwandler, Primärstrom: 60A, Leistung: 2 / 4VA, Klasse 0.5 / 1

TAQ2L Primäranschluss: M6 mit Klemmmutter

Wickelstromwandler, Primärstrom: 60A, Leistung: 2 / 4VA, Klasse 0.5 / 1
Wickelstromwandler, Primärstrom: 60A, Leistung: 2 / 4VA, Klasse 0.5 / 1 TAQ2L50B600
8032826047879
8032826047879


60.45 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Wickelstromwandler
Primärströme 50 ... 100A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1
Leistung
2VA (Klasse 0.5)
4VA (Klasse 1)
Primäranschluss: M6 mit Klemmmutter

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen