Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Winkel 1-Modul für Türstation SFERA; Farbe: Allmetal

1-moduliger Winkel zur Unterputzmontage für Türstation SFERA; Farbe: Allmetal

Winkel 1-Modul für Türstation SFERA; Farbe: Allmetal
Winkel 1-Modul für Türstation SFERA; Farbe: Allmetal 350211W
964900010
9008130502112
9008130502112


125.00 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Winkel mit 15° Neigung für Türstation SFERA Aluminium in Unterputz-Ausführung, wenn diese bauseitig nicht optimal positioniert werden kann. Beidseitiger Anschlag, links oder rechts, möglich. 1-modulig; Farbe: Allmetal

Die Sfera Türstationen sind das Ergebenis langjähriger Erfahrung und Entwicklung.
Ob Mehrfamilienhaus, Büro oder Eigenheim: Entscheiden Sie sich für Sfera, wenn Sie Funktionalität ganz nach Ihren Wünschen suchen. eine robuste und formschöne Türstation, die mit 3 modernen Farbausführungen erhältlich ist (Allmetal, Allwhite, Allstreet). Durch die vollendete Ästhetik und den modularen Aufbau ist sie für alle Arten von Gebäuden geeignet.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen