Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S0 aluminium

EB-Ausschalter 0/2L, 32A, 1 Modul, Axolute, aluminium

Wippschalter S0 aluminium
Wippschalter S0 aluminium HC4011
8012199758770
8012199758770


34.00 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 33mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen