Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3+3 IP55, weiss

EB-Doppel-Wechselschalter 3+3/1L, 10AX, IP 55, Plexo, weiss

Wippschalter S3+3 IP55, weiss
Wippschalter S3+3 IP55, weiss 069625
240111201
3245060696252
3245060696252


29.60 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar