Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 IP55, 10AX grau, Kontroll

EB-Leucht-Wechselschalter Kontroll KS 3/1L, 10AX, IP 55, Plexo, grau

Wippschalter S3 IP55, 10AX grau, Kontroll
Wippschalter S3 IP55, 10AX grau, Kontroll 069514
240531231
3245060695149
3245060695149


27.65 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregat Kontroll (Art. 0694 98)