Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 IP55, weiss, 6AX Kontroll

EB-Leucht-Wechselschalter Kontroll KS 3/1L, 6AX, IP 55, Plexo, weiss

Wippschalter S3 IP55, weiss, 6AX Kontroll
Wippschalter S3 IP55, weiss, 6AX Kontroll 069615
240431201
3245060696153
3245060696153


27.00 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Minimum: 60W
Maximum: 1500W
Inklusive LED-Leuchtaggregat Kontroll (Art. 0694 98)