Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 weiss, beschriftet

EB-Wechselschalter Ventilation 3/1L, 10AX, 2 Module, weiss

Wippschalter S3 weiss, beschriftet
Wippschalter S3 weiss, beschriftet 077027L
321001001
3414971575226
3414971575226


16.50 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Für Anlagen mit vorgeschriebener Zwangsbelüftung
Direktes Schalten der Ventilatoren Stufe I und II



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen