Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Wippe 45x45mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive LED-Leuchtaggregat Orientierung (Art. 0676 86)
Schaltungsart: | Wechselschalter |
Bedienungsart: | Wippe/Taste |
Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
Tastschalter: | no |
Anzahl der Betätigungswippen: | 1 |
Montageart: | Aufputz |
Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | no |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
Textfeld/Beschriftungsfläche: | no |
Beleuchtung: | Beleuchtung mit LED |
geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
Nennspannung: | 250 V |
Bemessungsstrom: | 10 A |
Rückmeldekontakt: | no |
Anschlussart: | Steckklemme |
Waschmaschinenschalter: | no |