Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S6 IP55, grau

EB-Kreuzschalter 6/1L, 10AX, IP 55, Plexo, grau

Wippschalter S6 IP55, grau
Wippschalter S6 IP55, grau 069521
240160231
3245060695217
3245060695217


50.55 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen