Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter/-taster S3+AR IP55, weiss, Orientierung

EB-Leucht-Wechselschalter und Leucht-Taster LS 3+ARL/1L, 10AX, IP 55, Plexo, weiss

Wippschalter/-taster S3+AR IP55, weiss, Orientierung
Wippschalter/-taster S3+AR IP55, weiss, Orientierung 069619
240235201
3245060696191
3245060696191


48.20 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregate Orientierung (Art. 0694 97)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen