Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wipptaster 2xAR IP55, grau

EB-Doppel-Wipptaster 2xAR/1L, 10A, IP 55, Plexo, grau

Wipptaster 2xAR IP55, grau
Wipptaster 2xAR IP55, grau 069545
262262231
3245060695453
3245060695453


30.30 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar