Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wipptaster 2xAR IP55, weiss

EB-Doppel-Wipptaster 2xAR/1L, 10A, IP 55, Plexo, weiss

Wipptaster 2xAR IP55, weiss
Wipptaster 2xAR IP55, weiss 069635
262262201
3245060696351
3245060696351


30.30 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar