Schalter und Taster
Wipptaster
Einsätze
Wipptaster 2xAR weiss
077031-2
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
Wipptaster 2xAR weiss
EB-Doppel-Wipptaster 2xAR/1L, 6A, 2 Module, weiss
Wipptaster 2xAR weiss
Artikelnummer:
077031-2
E-Nr.:
554638001
EAN:
7611668086591
Barcode:
Listenpreis:
26.20 CHF
Warengruppe:
112
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Doppel-Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Wechsler
Rückmeldekontakt:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Gerätetiefe:
23 mm
Wohnbaukatalog: Katalogseite [18]
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]