Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wipptaster 6A schwarz

EB-Wipptaster A/1L, 6A, 2 Module, schwarz

Wipptaster 6A schwarz
Wipptaster 6A schwarz 079140L
554001051
3414971579217
3414971579217


14.00 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Beleuchtbar, geliefert ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen