Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wipptaster A IP55, grau, Orientierung

EB-Leucht-Wipptaster Orientierung AL/1L, 10A, IP 55, Plexo, grau

Wipptaster A IP55, grau, Orientierung
Wipptaster A IP55, grau, Orientierung 069542
262450231
3245060695422
3245060695422


26.30 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregate Orientierung (Art. 0694 97)