Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wipptaster A IP55, grau

EB-Wipptaster A/1L, 10A, IP 55, Plexo, grau

Wipptaster A IP55, grau
Wipptaster A IP55, grau 069540
262250231
3245060695408
3245060695408


14.75 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar