Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wipptaster A IP55, weiss Artic, Orientierung

EB-Leucht-Wipptaster Orientierung AL/1L, 10A, IP 55, Plexo, weiss Artic

Wipptaster A IP55, weiss Artic, Orientierung
Wipptaster A IP55, weiss Artic, Orientierung 070732
262450301
3245060707323
3245060707323


27.00 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregate Orientierung (Art. 0694 97)
Antibakteriell



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen