Schalter und Taster
Wipptaster
Wipptaster AR IP55/IK10
077841
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
Wipptaster AR IP55/IK10
EB-Wipptaster AR/1L, 6A, Soliroc, Zamak
Wipptaster AR IP55/IK10
Artikelnummer:
077841
E-No.:
366028891
EAN:
3245060778415
Barcode:
Bruttopreis:
76.45 CHF
Warengruppe:
107
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Links
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Schliesser, 1 Öffner
Rückmeldekontakt:
no
Anzahl der Betätigungswippen:
1
mit Beleuchtung:
no
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
halogenfrei:
no
Oberfläche:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
Chrom
transparent:
no
Textfeld/Beschriftungsfläche:
no
geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
6 A
Wohnbaukatalog: Katalogseite [378]
Wohnbaukatalog: Technische Seite [381]
Umweltzertifikat
Zulassungszertifikat
Zulassungszertifikat