Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wipptaster AR IP55, weiss

EB-Wipptaster AR/1L, 10A, IP 55, Plexo, weiss

Wipptaster AR IP55, weiss
Wipptaster AR IP55, weiss 069631
262252201
3245060696313
3245060696313


18.05 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar