Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive LED-Leuchtaggregat Orientierung (Art. 0676 86)
Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Ausführung: | Einzeltaster |
Bedienungsart: | Wippe |
Kontakte: | 1 Wechsler |
Rückmeldekontakt: | nein |
Anzahl der Betätigungswippen: | 1 |
mit Beleuchtung: | ja |
Montageart: | Unterputz |
Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
transparent: | nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
Aufdruck: | ohne |
geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
Nennspannung: | 250 V |
Bemessungsstrom: | 6 A |
Gerätebreite: | 92 mm |
Gerätehöhe: | 92 mm |
Gerätetiefe: | 23 mm |