Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wochenschaltuhr MicroRex³ W31

Analoge Wochenschaltuhr 1 Kanal mit Synchronmotor

Wochenschaltuhr MicroRex³ W31
Wochenschaltuhr MicroRex³ W31 412814
533120400
3245064128148
3245064128148


115.90 CHF
304


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


MicroRex3 W31 Analoge 1-Kanal Wochenschaltuhr mit Synchronmotor (netzsynchrone Ganggenauigkeit).
Betriebsspannung AC: 230V
Motor: Synchronmotor
Anzahl Kanäle: 1 NO/NC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: EN 60730-1, EN60730-2-7
Breite: 3TE (54mm)
Kürzeste Schaltzeit: 4h
Schaltschritt: 2h
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis:
Handschaltung EIN - Automatik - AUS, Stunden- / Tages- und Wochenscheibe mit unverlierbaren Segmenten, Schaltgenauigkeit: Wochenschaltuhr +/- 30min, Deckel plombierbar, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Anmerkung: Synchronmotor (netzsynchrone Ganggenauigkeit)
Aufputzmontage mit Wandhalterung und Klemmenabdeckung Best. Nr. 412859