Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 160 Verteiler 24 TE 3 Reihen

XL3 160 UP-Verteiler 3x24TE B:670mm H:695mm T:100mm

XL3 160 Verteiler 24 TE 3 Reihen
XL3 160 Verteiler 24 TE 3 Reihen 020013
822430111
3245060200138
3245060200138


573.30 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 160 UP-Verteiler (Metall)
Kapazität: 3 Reihen à 24TE = 72TE
Breite: 670mm
Höhe: 695mm
Einlasskasten BxHxT: 617x640x100mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK04 (ohne Türe), IP40/IK07 (mit Türe)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen