Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 160 Verteiler 24 TE 5 Reihen

XL3 160 UP-Verteiler 5x24TE B:670mm H:940mm T:100mm

XL3 160 Verteiler 24 TE 5 Reihen
XL3 160 Verteiler 24 TE 5 Reihen 020015
822450111
3245060200152
3245060200152


694.75 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 160 UP-Verteiler (Metall)
Kapazität: 5 Reihen à 24TE = 120TE
Breite: 670mm
Höhe: 995mm
Einlasskasten BxHxT: 617x940x100mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK04 (ohne Türe), IP40/IK07 (mit Türe)