Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 160 Verteiler - 2x24 TE

XL3 160 AP-Verteiler 2x24TE B:575mm H:450mm T:147mm

XL3 160 Verteiler - 2x24 TE
XL3 160 Verteiler - 2x24 TE 401802
3245064018029
3245064018029


400.10 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 160 AP-Verteiler (Kunststoff) XL3 160
Kapazität: 2 Reihen à 24TE = 48TE
Breite: 575mm
Höhe: 450mm
Tiefe: 147mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK04 (ohne Türe), IP40/IK07 (mit Türe), IP43/IK07 (Türe mit Dichtung)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen