Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 160 Verteiler - 4x24 TE

XL3 160 AP-Verteiler 4x24TE B:575mm H:750mm T:147mm

XL3 160 Verteiler - 4x24 TE
XL3 160 Verteiler - 4x24 TE 401804
3245064018043
3245064018043


526.60 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 160 AP-Verteiler (Kunststoff)
Kapazität: 4 Reihen à 24TE = 96TE
Breite: 575mm
Höhe: 750mm
Tiefe: 147mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK04 (ohne Türe), IP40/IK07 (mit Türe), IP43/IK07 (Türe mit Dichtung)