Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 400 Verteiler - 575mm x 1600mm

XL3 400 AP-Verteiler Metall B:575mm H:1600mm T:175mm

XL3 400 Verteiler - 575mm x 1600mm
XL3 400 Verteiler - 575mm x 1600mm 020118
3245060201180
3245060201180


714.10 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 400 AP-Verteiler (Metall)
Breite: 575mm (Nutzbreite: 515mm)
Höhe: 1600mm (Nutzhöhe: 1450mm)
Tiefe: 175mm
Kapazität: 24TE/Reihe
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau), Sockel RAL 7004 (Signalgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)