Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 400 Verteiler - 575mm x 600mm

XL3 400 AP-Verteiler metall B:575mm H:600mm T:175mm

XL3 400 Verteiler - 575mm x 600mm
XL3 400 Verteiler - 575mm x 600mm 020103
3245060201036
3245060201036


410.10 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 400 AP-Verteiler (Metall)
Breite: 575mm (Nutzbreite: 515mm)
Höhe: 600mm (Nutzhöhe: 550mm)
Tiefe: 175mm
Kapazität: 24TE/Reihe
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)