Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 400 Verteiler - 575mm x 750mm

XL3 400 AP-Verteiler metall B:575mm H:750mm T:175mm

XL3 400 Verteiler - 575mm x 750mm
XL3 400 Verteiler - 575mm x 750mm 020104
3245060201043
3245060201043


437.60 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 400 AP-Verteiler (Metall)
Breite: 575mm (Nutzbreite: 515mm)
Höhe: 750mm (Nutzhöhe: 700mm)
Tiefe: 175mm
Kapazität: 24TE/Reihe
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)