Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 400 Verteiler - 575mm x 750mm

XL3 400 AP-Verteiler Kunststoff B:575mm H:750mm T:175mm

XL3 400 Verteiler - 575mm x 750mm
XL3 400 Verteiler - 575mm x 750mm 020154
3245060201548
3245060201548


651.60 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 400 AP-Verteiler (Kunststoff)
Breite: 575mm (Nutzbreite: 515mm)
Höhe: 750mm (Nutzhöhe: 700mm)
Tiefe: 175mm
Kapazität: 24TE/Reihe
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK04 (ohne Türe), IP40/IK07 (mit Türe), IP43/IK07 (Türe mit Dichtung)