Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 400 Verteiler - 575mm x 900mm

XL3 400 AP-Verteiler Kunststoff B:575mm H:900mm T:175mm

XL3 400 Verteiler - 575mm x 900mm
XL3 400 Verteiler - 575mm x 900mm 020155
3245060201555
3245060201555


640.70 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 400 AP-Verteiler (Kunststoff)
Breite: 575mm (Nutzbreite: 515mm)
Höhe: 900mm (Nutzhöhe: 850mm)
Tiefe: 175mm
Kapazität: 24TE/Reihe
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK04 (ohne Türe), IP40/IK07 (mit Türe), IP43/IK07 (Türe mit Dichtung)