XL3 800 Schaltschrank (Metall)
Breite: 660mm (Nutzbreite: 600mm/24TE)
Höhe: 1550mm (Nutzhöhe: 1500mm)
Tiefe: 230mm
Sockel: 100mm (inkl.)
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) Sockel: RAL 7004 (Signalgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)
Anmerkung: Integrierte Kabelzone nicht möglich