XL3 800 Schaltschrank (Metall)
Breite: 660mm (NUtzbreite: 600mm/24TE)
Höhe: 1950mm(Nutzhöhe: 1900mm)
Tiefe: 230mm
Sockel 100mm (inkl.)
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau), Sockel: RAL 7004 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)
Anmerkung: Integrierte Kabelzone nicht möglich