Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 800 Verteiler - 700mm x 1550mm

XL3 800 Schrank Metall B:700mm H:1595mm T:225mm

XL3 800 Verteiler - 700mm x 1550mm
XL3 800 Verteiler - 700mm x 1550mm 020453
3245060204532
3245060204532


1'466.00 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 800 Schaltschrank (Metall)
Breite: 700mm (Nutzbreite: 600mm/24TE)
Höhe: 1595mm (Nutzhöhe: 1400mm)
Tiefe: 225mm
Sockel: 100mm (inkl.)
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) Socke: RAL 7004 (Signalgrau)
Schutz: IP55/IK08 (mit Türe)
Anmerkung: Ohne Seitenwände, integrierte Kabelzone nicht möglich