Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 800 Verteiler - 910mm x 1550mm

XL3 800 Schrank Metall B:910mm H:1550mm T:230mm

XL3 800 Verteiler - 910mm x 1550mm
XL3 800 Verteiler - 910mm x 1550mm 020408
3245060204082
3245060204082


790.00 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 800 Schaltschrank (Metall)
Breite: 910mm (Nutzbreite: 850mm/36TE)
Höhe: 1550mm (Nutzhöhe: 1500mm)
Tiefe: 230mm
Sockel: 100mm (inkl.)
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) Sockel: RAL 7004 (Signalgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)
Anmerkung: Breite 24TE mit integrierter Kabelzone