Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 800 Verteiler - 950mm x 1595mm

XL3 800 Schrank Metall B:950mm H:1595mm T:225mm

XL3 800 Verteiler - 950mm x 1595mm
XL3 800 Verteiler - 950mm x 1595mm 020458
3245060204587
3245060204587


1'454.00 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 800 Schaltschrank (Metall)
Breite: 950mm (Nutzbreite: 850mm/36TE)
Höhe: 1595mm (Nutzhöhe: 1400mm)
Tiefe: 225mm
Sockel: 100mm (inkl.)
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) Socke: RAL 7004 (Signalgrau)
Schutz: IP55/IK08 (mit Türe)
Anmerkung: Ohne Seitenwände, Breite 24 TE mit integrierter Kabelzone