Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 S 160 Verteiler - 6x24 TE - Metall

XL3 S 160 AP-Verteiler 6x24 TE B: 595mm H: 1040mm T: 135mm

XL3 S 160 Verteiler - 6x24 TE - Metall
XL3 S 160 Verteiler - 6x24 TE - Metall 337206
3414972504324
3414972504324


754.35 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 160 AP-Verteiler (Metall)

Kapazität: 6 Reihen à 24 TE = 144 TE
Anzahl Frontplatten: 2 Stück (2x mit jeweils 3 Reihen)
Breite: 595mm
Höhe: 1040mm
Tiefe: 135mm
Farbe: RAL 9003
Schutz: IP30 - IK07 (ohne Türe), IP40 - IK08 (mit Türe)
Kurzschlussintensität Icc: 17 kA
Lagertemperatur: -5°C ... +40°C
Gebrauchstemperatur: -5°C ... +40°C
Max. zugelassener Strom: 160A
Bemessungsspannung Ue: 500V AC
Kurzschlussfestigkeit Ipk: 34kA
Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V AC
Lieferung: Komplett mit DIN-Schienen und Frontplatte(n)