Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 S 160 Verteiler - 7x36 TE - Metall

XL3 S 160 AP-Verteiler 7x36 TE B: 810mm H: 1190mm T: 135mm

XL3 S 160 Verteiler - 7x36 TE - Metall
XL3 S 160 Verteiler - 7x36 TE - Metall 337217
3414972504386
3414972504386


857.45 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 160 AP-Verteiler (Metall)

Kapazität: 7 Reihen à 36 TE = 252 TE
Anzahl Frontplatten: 2 Stück (1 x mit 4 Reihen; 1x mit 3 Reihen)
Breite: 810mm
Höhe: 1190mm
Tiefe: 135mm
Farbe: RAL 9003
Schutz: IP30 - IK07 (ohne Türe), IP40 - IK08 (mit Türe)
Kurzschlussintensität Icc: 17 kA
Lagertemperatur: -5°C ... +40°C
Gebrauchstemperatur: -5°C ... +40°C
Max. zugelassener Strom: 160A
Bemessungsspannung Ue: 500V AC
Kurzschlussfestigkeit Ipk: 34kA
Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V AC
Lieferung: Komplett mit DIN-Schienen und Frontplatte(n)