Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 S 160 Verteiler - 8x36 TE - Metall

XL3 S 160 AP-Verteiler 8x36 TE B: 810mm H: 1340mm T: 135mm

XL3 S 160 Verteiler - 8x36 TE - Metall
XL3 S 160 Verteiler - 8x36 TE - Metall 337218
3414972504393
3414972504393


946.80 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 160 AP-Verteiler (Metall)

Kapazität: 8 Reihen à 36 TE = 288 TE
Anzahl Frontplatten: 2 Stück (2x mit jeweils 4 Reihen)
Breite: 810mm
Höhe: 1340mm
Tiefe: 135mm
Farbe: RAL 9003
Schutz: IP30 - IK07 (ohne Türe), IP40 - IK08 (mit Türe)
Kurzschlussintensität Icc: 17 kA
Lagertemperatur: -5°C ... +40°C
Gebrauchstemperatur: -5°C ... +40°C
Max. zugelassener Strom: 160A
Bemessungsspannung Ue: 500V AC
Kurzschlussfestigkeit Ipk: 34kA
Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V AC
Lieferung: Komplett mit DIN-Schienen und Frontplatte(n)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen