XL3 S 630 Verteiler - 16 M H: 1274mmXL3 S 630 Verteiler - Metall RAL 7016 - B: 454mm H: 1274mm T: 249mmXL3 S 630 Verteiler - 16 M H: 1274mm
Der XL3 S 630 ist ein Gehäuse aus einem Stück (Metall) mit welchselbarem Türanschlag.
Der Verteilerschrank ist für den Einsatz für Geräte bis 630A geeignet. Der Schrank kann mittels speziellen Zubehörs, Seite an Seite montiert werden. Demontierbare Abdeckplatten, oben und unten, ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung der Kabel sowie den Einsatz von Kabeleinführungsplatten (Cabstop). Die Tiefe der Türe ermöglicht den Einsatz aller Schaltgerätgriffe. Die drei Scharniere erlauben eine 180° Öffnung. Breite: 454mm (Nutzbreite: 350mm / 16 Module) Höhe: 1274mm (Nutzhöhe: 1200mm) Tiefe: 249mm Sockel: 100mm (Sockel muss separat bestellt werden) Türe und Seitenteile müssen separat bestellt werden Türe erhältlich in Glas oder Metall Farbe: Gehäuse: RAL 7016 (anthrazitgrau) Abdeckung / Türe: RAL 9003 (signalweiss) Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe) Technische Daten: Bemessungskurzschlussstrom Icc: 36kA Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 36kA Bemessungsstossstromfestigkeit Ipk: 80kA Bemessungsisolationsspannung Ui: 690V Bemessungsstossspannung Uimp: 6kV Max. Belastbarkeit: 300kg Erfüllt die Standards IEC 61439-1 und IE 61439-2 |