Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zeitrelais

Zeitrelais Einschaltwischend 1NO/NC

Zeitrelais
Zeitrelais 004745
528013582
4010957047450
4010957047450


138.20 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zeitrelais-Einschaltwischend 12-230VAC 1NO/NC
Steuerspannung: 12-230VAC/DC
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1NO/NC
Funktionsanzeige: Mit LED
Wirkleistungsaufnahme: 1,4W
Leistungsaufnahme: 230VAC/DC= 1,4W 12VAC/DC= 0,5W
Schaltleistung: 8A 250VAC
Zeitbereich: 0,1s - 100h
Wiederholungsgenauigkeit: ±0,2%
Einstellgenauigkeit: ±5% bei 25°C
Wiederbereitschaftszeit: max 100ms
Elektrische Lebensdauer: 10? Schaltspiele bei 2000W cos ?= 1
Mechanische Lebensdauer: 10? Schaltspiele
Betriebstemperatur: -20 °C - +55 °C
Lagerungstemperatur: -30 °C - +70 °C
Schutzart: IP20
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: -Sieben einstellbare Zeitbreiche, -Deckel plombierbar, Funktionsanzeige durch LED am Gerät, -Mit Handschalter «Netz dauernd an» bzw. «Automatisch»
Hinweis: Ermöglicht das Einschalten einer Last für eine bestimmte Dauer
Anmerkung: Die Zeitverzögerung (T) beginnt mit dem Einschalten des Relais. Bei Ablauf der Verzögerungszeit wird die Last ausgeschaltet



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen