Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zentrale Optimum autoGigabit

Zentrale Optimum autoGigabit DVB-T und Kabelfernsehen modular

Zentrale Optimum autoGigabit
Zentrale Optimum autoGigabit 413039
966734801
3245064130394
3245064130394


1'968.80 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zentrale Optimum autoGigabit DVB-T und Kabelfernsehen
Reiheneinbaugerät 12 TE, IP20 - IK04
8 Ausgänge RJ45 mit automatischer Aufschaltung des benötigten Dienstes
Rückkanaltauglich
Einspeisung 9 V (separat bestellen)
Erforderliches Eingangssignal: 54 - 59 dB?V
Maximale Leitungslänge für alle Medien: 40 m
Ermöglicht die Verteilung von Telefon-, Informatik-und Kabelfernseh-Signalen über Twistet-Pair Kabel und RJ45 Steckdosen
Die Multimediasteckdosen 4xRJ45 können nicht verwendet werden
Die Verwendung des Multimedia Installationskabel TV+Satellit Art. 0327 89 erlaubt den Einsatz eines Satelliten-Receivers auf jeder RJ45 Steckdose


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen