E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Verteilermaterial
Reihenverteiler Lexiclic 250A
Zubehör
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Zubehör
Filter
Funktion:
-- Alle --
Sammelschienenträger 400A
Stecker
Verbindungskabel 120mm
Verbindungskabel 320mm
Verlänerung für Sammelschienenträger 160-400A
Montage:
-- Alle --
1,5-2,5mm2
6mm2
10mm2
18x4mm, 25x5mm, 32x5mm
Lexiclick
Farbe:
-- Alle --
Blau
Schwarz
Vertikal an Rückwand XL3 400
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Stecker für Anschluss von Verbindungskabel zu Lexiclic 1,5-2,5mm²
Art.: 004889
Verbindungskabel schwarz 6mm² für Lexiclic
Art.: 004891
Verbindungskabel blau 6mm² für Lexiclic
Art.: 004892
Anschlusskabel 6mm²
Art.: 004893
Verbindungskabel schwarz 10mm² für Lexiclic
Art.: 004895
Anschlusskabel 10mm²
Art.: 004896
Verbindungskabel blau 10mm² für Lexiclic
Art.: 004897
Verlängerung für Lexiclic Flachkupfer-Sammelschienenträger 200-400A
Art.: 037314
E-Nr.: 158108751
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 433mm
Art.: 037315
E-Nr.: 158128951
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen