E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Verteilermaterial
Sammelschienenträger und Systeme
Alu-Sammelschienensystem 3200A VX3optimiert
Zubehör
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Zubehör
Filter
Komponente:
-- Alle --
6x250A
Abzweigklemme 250A
Anreihbausatz für Sammelschienenträger
Anschlussset DPX3 160 horizontal
Anschlussset DPX3 250 horizontal
Anschlussset DPX 630 horizontal
Anschlussset Reihenverteiler HX3
Anschlussset Sammelschienen VX3
Hammermutter M8
Hammermutter M10
Achsabstand:
-- Alle --
2x6-25mm2 + 4x6-35mm2
75mm und 125mm
Hinter Schrankprofil
Interne Kabelzone
Seitlich, hinter Profilschienen
Setilich, interne Kabelzone
Schranktiefe:
-- Alle --
475mm
725mm
725mm/975mm
975mm
Flache CU-Schienen/ALU-Sammelschienen
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Abzweigklemme M10 mit Gleitschraubenkopf
Art.: 037359
Befestigungsschraubenset für VX3optimiert
Art.: 037377
Leistungsverteiler blank 250A
Art.: 037399
Abzweigklemme 250A zu VX3optimiert
Art.: 404489
Abzweigklemme M8 mit für VX3optimiert
Art.: 404492
Anschlussset für VX3optimiert
Art.: 404540
Anschlussset für VX3optimiert
Art.: 404541
Anschlussset für VX3optimiert
Art.: 404543
Reihenverteiler HX3 auf VX3optimiert
Art.: 404544
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen