E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Plexo Abzweigdosen
Nass-Abzweigdosen
Zubehör
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Schalt-und Schutzgeräte
Lasttrennschalter DPX-I 630A
Vistop 32-160A, sichtbare Trennstelle
Zubehör
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Zubehör
Filter
Funktion:
-- Alle --
32A
63 - 160A
Verteilklemmenblock 160A
Vorhängeschloss
Funktion:
-- Alle --
6mm
6x25mm2
Frontbedienung mit Achsverlängerung
Griff links seitlich
Hilfs- +/- Signalkontakt
Hilfs-Lasttrennschalter 2L/16A
Klemmenabdeckung
Türbedienung mit Achsverlängerung
Zusätzlicher Hilfs- +/- Signalkontakt
Gerät:
-- Alle --
1NC/NO + 1NO/NC
2NC/NO + 2NO/NC
DPX3 160, Vistop 100/160A
Rot/Gelb
Schwarz
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Isolierte Verteilklemme 160A
Art.: 004867
Vistop 32A, Hilfs- und/oder Signalkontakt, 5A, 250V
Art.: 022703
E-Nr.: 550192100
Vistop 63 bis 160A, Hilfs- und Signalkontakt
Art.: 022704
Vistop 63 bis 160A, Hilfs- und Signalkontakt
Art.: 022707
Vistop 32A, Hilfs- und/oder Signalkontakt, 5A, 250V
Art.: 022708
E-Nr.: 550192400
Hilfs-Lasttrennschalter, 2L 16A 400V
Art.: 022722
E-Nr.: 550192410
Vistop 32A, Griff seitliche Bedienung, links
Art.: 022730
Vistop 32A, Griff seitliche Bedienung, links
Art.: 022731
Vistop 63 bis 160A Front-Bedienung aussen
Art.: 022732
E-Nr.: 550190800
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen