Datenkabel 4P Kat. 6 U/UTP LSOH 305M
Datenkabel 4P Kat. 6 F/UTP LSOH 305M
Anschlusskabel RJ11-RJ45 2m
Einbaurahmen DIANA 600X600mm
Einbaurahmen DIANA für Holdecken 30mm
Schutzgitter für Bewegungsmelder
HF-Module
EB-Bewegungsmelder Minuterie 2-Leiter weiss
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
Datenkabel 4P Kat. 6 U/UTP LSOH 305M
Datenkabel 4P Kat. 6 F/UTP LSOH 305M
Anschlusskabel RJ11-RJ45 2m
Industrie
Plexo Abzweigdosen
Nass-Abzweigdosen
Zubehör
Kabelführung
Installationskanäle
Befestigungszubehör Transcab für vollflächige Platten
Halterung für Kabelbinder auf Montageplatte Lina 25 zu Marina/Atlantic Verteiler
Sockel für Kabelbinder aller Breiten
Endstück HF, 50 x 130 mm, weiss
Apparateträger Mosaic, 2 Module, für Deckelbreite 80 mm
Diana Panel-Leuchte 600x600 39W 4000K LED O DALI
Piktogramm nicht selbstklebend - Feuerlöscher - für U34LED Notleuchte
Piktogramm nicht selbstklebend - Wandhydrant - für U34LED Notleuchte
19 Zoll Netzwerkschrank 21U 1025x600x600mm
Satz von 2 Streben 19-Zoll 21U
Datenkabel 4P Kat. 6 U/UTP LSOH 305M
Datenkabel 4P Kat. 6 F/UTP LSOH 305M
Anschlusskabel RJ11-RJ45 2m
USV-Anlage Keor SPE line-interactive 3000VA mit 8 IEC 10A und 1 IEC 16A Steckdosen, 3U
Zubehör KEOR SPE
Platten 275 x 568 mm für Bodeninstallation EZ-Path Brandschott-Modul 44, 4 Module
Bodenhalterung für Kabelschott EZD44T, 1 fach
Smarter Schrittschalter 1P 16A
Verteiler XL³ S 630 - 36 Module
Messtechnik
Analoganzeiger mit Skala 0-1250A
Analoganzeiger mit Skala 0-1500A
Aufsteckstromwandler; Primärstrom: 400A, Leistung: 10 / 12VA, Klasse 0.5 / 1
Conto D2 MID - 2 DIN Module
Effektivwertmessung (TRMS), Eingang: 1A, Hilfsspannung: 20 ... 150VDC + 48VAC, Ansprechzeit 100ms
Differenzstromrelais Delta
Ringstromwandler - teilbar - Ø 150mm, I?n min. 0.5A
Software für Steuerung und Visualisierung - 255 Adressen
Web-Server - 255 Adressen
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Sicherungsmaterial
NH-Sicherungsmaterial
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
Funktion:
-- Alle --
DIN 00 Ersatzgriff
DIN 00 Trennmesser
Einspeiseelement für Durchverschienung
Version:
-- Alle --
Aussenleiter 1L
Neutralleiter
Nennstrom:
-- Alle --
100A
160A
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Trennmesser zu NH-Einbausicherungselement DIN00
Art.: 016304
E-Nr.: 814999951
Einspeiseelement für Einbausicherungselemente
Art.: 607248
E-Nr.: 814992301
Einspeiseelement für Einbausicherungselemente
Art.: 607249
E-Nr.: 814993301
Einspeiseelement für Einbausicherungselemente
Art.: 607258
E-Nr.: 814992401
Einspeiseelement für Einbausicherungselemente
Art.: 607259
E-Nr.: 814993401
Griff zu NH-Einbausicherungselement DIN00
Art.: 802114
E-Nr.: 814999941