Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zugentlastung für Anschlusskabel weiss

EB-Zugentlastung für Anschlusskabel, 1 Modul, weiss

Zugentlastung für Anschlusskabel weiss
Zugentlastung für Anschlusskabel weiss 077080
3245060770808
3245060770808


47.95 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 24.3mm
für Kabel von Ø 4 bis 8 mm
Widerstand bis 350 N (35 kg)
Montiert neben einer Steckdose, wird durch das Festhalten des Kabels ein ungewolltes Herausziehen des Steckers verhindert, z.B. zum Schutz von empfindlichen elektronischen Geräten