| Zugentlastung für Anschlusskabel weissEB-Zugentlastung für Anschlusskabel, 1 Modul, weissZugentlastung für Anschlusskabel weiss
 
 Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Front 22.5x45mm Einbautiefe: 24.3mm für Kabel von Ø 4 bis 8 mm Widerstand bis 350 N (35 kg) Montiert neben einer Steckdose, wird durch das Festhalten des Kabels ein ungewolltes Herausziehen des Steckers verhindert, z.B. zum Schutz von empfindlichen elektronischen Geräten | ||||||||||||||||