Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ aM 14x51mm Glaszylinder

Zylindersicherung Typ aM HPC (hohe Abschaltleistung) 14x51mm 25A mit Glaszylinder

Zylindersicherung Typ aM 14x51mm Glaszylinder
Zylindersicherung Typ aM 14x51mm Glaszylinder 014125
802796711
3245060141257
3245060141257


17.70 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ aM HPC 14x51mm
Nennstrom: 25A
Charkteristik: aM
Typ: HPC (hohe Abschaltleistung)
Abmessung: 14x51mm
Material (Zylinder): Glas
Abschaltleistung: 100'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen